NG150

NG150 - Borracha sintética

Protetor para aplicações extensométricas: borracha sintética. Temperatura de resistência no ar: -269°C...+150°C. Conteúdo: 3 frascos com 25ml cada, para aprox. 35 strain gages.

Este produto não pode ser usado junto com o PU120.

Key Features

Curing
conditions

Air drying at room temperature

Temperature range of resistance in air

-269 ... +150°C

Application method

Application with brush enclosed

Storage capability at room temperatures

max. 1 year

Components

single component nitrile rubber cont. solvents

Package contents

3 bottles c/w approx. 25 cm³ each

One package suffices for approx.

35 strain gages

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
NG150ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.