PU140 - Recobrimento protetor - laca de poliuretano de um componente a base de solvente
O recobrimento protetor PU140 é uma laca de poliuretano de um componente a base de solvente que pode ser polimerizado à temperatura ambiente. O PU140 possui excelentes características físicas e elétricas. É de secagem rápida, adere bem a metais e plásticos e apresenta uma grande elasticidade.
PU140 é:
- resistente à químicos e solventes como: etanol, óleo, diesel;
- não resistente à maioria dos solventes orgânicos e hidrocarbonetos clorados
Descrição do produto
O PU140 protege strain gages contra água, umidade, água condensada, atmosferas salobras, climas tropicais, óleos e gorduras. Ele oferece, ademais, uma proteção mecânica adicional pós-polimerização graças à sua resistência à abrasão.
A margem de temperatura permitida é de −40 °C ... +140 °C [−40...284 °F].
O PU140 não deve ser combinado com recobrimentos protetores que contenham metiletilcetona (MEK), como, por exemplo, o NG 150.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PU140 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Cor/aparência: amarelho brilhante
- Ponto de ignição: +57 °C [+134.6 °F]
- Viscosidade, aprox.: 240 mPa⋅s
- Conteúdo sólido: 48% ±2
- Extensão: 10%
- Campo de temperatura permitida: -40 ... +140 °C [-40 ... +284 °F]
- Falha disruptiva: 80 kV/mm
- Resistência específica (à 100 Hz): 1015 Ω ⋅ cm
- Constante dielétrica (à 100 Hz): 3.6
- Fator de perda dielétrica tanδ (à 100 Hz): 0.042