SL450 - Resina de silicone transparente
Protetor para aplicações extensométricas: Resina de silicone transparente. Temperatura de resistência no ar: -50°C...+450°C.
Key Features
Curing | In temperature steps from 95 °C to 315 °C |
Temperature range of resistance in air | -50 ... +450°C |
Application method | Brush application |
Storage capability at room temperatures | 6 month |
Components | Transparent silicon resin cont. solvents |
Package contents | 3 bottles c/w approx. 25 g each |
One package suffices for approx. | 90 strain gages |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| SL450 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.