K-OR - Roseta ótica - Pequena e robusta
Você quer realizar testes de componentes com altos níveis de deformações e a um significativo número de ciclos de carga? Você precisa de resultados de testes exatos em atmosferas potencialmente explosivas? K-OR é um strain gage baseado na tecnologia de fibra ótica com rede de Bragg - um dos menores do mundo - mas, mesmo assim, que tolera cargas extremas.
Descrição do produto
Resultados precisos - mesmo em ambientes adversos
Considerando que strain gages óticos não requerem sinais elétricos, eles inauguram novas oportunidades de uso na análise experimental de tensão. Diferente dos strain gages óticos lineares, o K-OR - que compreende três strain gages - mede deformações em três direções. Isso permite que o valor absoluto e a direção das tensões mecânicas sejam determinadas da mesma forma como o faz um strain gage elétrico. Testado especialmente para aplicações com uma deformação de +/- 5000 µm/m e 10 milhões de ciclos de carga, K-OR resiste, ademais, a condições ambientais extremamente adversas.
A roseta ótica é altamente adequada para medições
em atmosferas potencialmente explosivas
em áreas de alta tensão
onde há fortes interferências eletromagnéticas
e em teste de materiais.
Fácil instalação e rápido cabeamento
O esforço de instalação de strain gages óticos como o K-OR é similar ao dos strain gages elétricos. O cabeamento, contudo, é menos complex, pois strain gages óticos permitem que múltiplos sensors sejam conectados em uma fibra ótica.
Cadeia de medição para sensores óticos com uma única fonte
A HBM oferece a completa cadeia de medição a partir de uma única fonte. Desde strain gages, passando por integradores e multiplexadores chegando até softwares. Determine tensões em componentes e em ambientes onde tecnologias convencionais estão chegando em seus limites - usando a cadeia de medição ótica da HBM. Ir para a cadeia de medição para sensores óticos
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| K-OR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Características-Chave
Registra deformação em três ângulos
Não sofre interferência de campos magnéticos
Para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas e áreas de alta tensão
Testado por VDI/VDE 2660
Cabeamento rápido
Instalação fácil