Série C CrNi - Medidores de deformação para utilização em temperaturas extremas
Medidores de deformação Série C (SG) com 1 ou 2 grids de medição são especialmente projetados para uso em temperaturas extremas (-269 ° C a +250 ° C) e dar uma resposta adaptada a temperatura na faixa de -200 ° C a +250 ° C. Medidores de tensão da Série C também apresentam uso flexível e, portanto, são fáceis de trabalhar.
Tipos de LC1 e LC6 são medidores de tensão linear para medições de tensão em uma direção.
Tipo XC1 é 0 ° / 90 ° roseta para analisar estados de tensão biaxial com direção conhecida deformações principais.
Tipo RC1 é a 0 ° / 45 ° / 90 ° roseta para a análise de um estado de tensão biaxial com desconhecido direção principal tensão.
Medidores de tensão da Série C estão disponíveis em resistências nominais (nominal) de 120 e 350 ohms, com diferentes respostas de temperatura adaptadas para o aço ou a especificação do cliente.
A grade de medição consiste em uma liga especial CrNi, já o o transportador da grade de medição é constituido por poliamida.
Dicas para seleção de Straing Gauges
The right measuring grid length: The measuring grid length depends on the aim of measurement, since the result of a measurement with strain gauges (SGs) will be determined as the average of strains. In general, measuring grid lengths of 3 to 6 mm represent a good solution.
Long measuring grids are recommended where there is an inhomogeneous material such as e.g. concrete or wood. A long strain gauge will bridge the inhomogeneities of the workpiece and return the strain underneath the measuring grid as the measurement result.
Short measuring grids are suitable for detecting a local strain state. They are therefore suitable for determining strain gradients (strain gauge chains), the maximum point of notch stresses and similar stresses.
The right resistance: The selection of the resistance depends on the constraints of the measurement task. 120-ohm strain gauges are relatively insensitive to fluctuations in the insulation resistance, for example due to the effects of moisture.
The advantage of higher impedance strain gauges is that they produce less specific heat due to the lower measuring current. In addition they are less sensitive to resistances in the connecting cables to the measuring amplifier. There is also a disadvantage that higher impedance strain gauges may be more sensitive if noise pulses are received.
Strain Gages customizados
Do you have special requirements that are not adequately covered by any of the strain gauges in our standard program? Are you looking for an equivalent strain gauge for the product you are current using? Have you designed your own strain gauge? Contact us, we will produce customized strain gauges according to your requirements! From quantities of 20 packages and up.
Solicite uma cotação de Strain Gauges Série C
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- The specialist for extreme temperatures (-269...+250°C)
- Temperature response with matching in the range of -200...+250°C
- Flexible, therefore easy to handle
- Material: Polyamide
- Measuring grids: 1, 2, 3
- Resistance (Ohm): 120, 350