![]() |
|
|
LY11-0.3/120 - Micro strain gage: Segurança, mesmo quando cada milímetro é importante.
|
|
|
Micro strain gage LY11-0.3/120: Segurança, mesmo quando cada milímetro é importante. Cada vez menores, com performances cada vez maiores: A tendência à miniaturização de componentes cresce sem parar. O novo micro strain gage 1-LY11-0.3/120 proporciona grande segurança, mesmo quando cada milímetro conta. As reduzidíssimas dimensões da grade de medição (2 mm x 1,2 mm) fazem com que o micro strain gage possa ser empregado em um sem número de campos de aplicação, tanto na área de pesquisa como na de desenvolvimento. Por exemplo, nos testes de estabilidade de placas de circuito impresso. Novas tecnologias e exigências - tomemos a área de telefonia móvel - se encarregam de que placas de circuito impresso se tornem cada vez menores - e que, em parte, disponham de um tamanho de apenas 10 x 10 mm. O microscópico strain gage DMS LY-11-0.3/120 pode ser instalado até mesmo em uma placa de circuito impresso completamente montada, a fim de que medições de deformações possam ser realizadas. Outras áreas de aplicação são: medições em cavidades e perfurações, bem como em rebites - uma tarefa comum na construção de aeronaves. E como regra geral vale: onde quer que o espaço seja reduzido, o micro strain gage LY-11-0.3/120 é a solução perfeita - e se encarrega de resultados de medição seguros, com a já reconhecida alta qualidade HBM. |


