TT-3/100 - O sensor de temperatura que é instalado tão facilmente quanto um strain gage convencional
O TT-3/100 é um sensor de temperatura que pode ser usado com a mesma facilidade e flexibilidade de um strain gage clássico. O TT-3/100 é a escolha ideal para tarefas de medição que envolvem a medição de deformação em particular e, além disso, de valores de temperatura.
O sensor de temperatura TT-3/100 tem a forma de um strain gage e é instalado da mesma maneira. A instalação é também possível em superfícies empenadas. Outra vantagem do TT-3/100 é o seu curto tempo de resposta para variações de temperatura.
O subseqüente processamento dos dados de temperatura do TT-3/100 requer uma eletrônica de medição (por exemplo, um amplificador de medição que permita o registro de resistores).
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| TT-3/100 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Grade de medição de níquel de 5 µm de espessura
- Superfícies para soldagem integradas
- Instalação muito fácil - manuseio similar ao dos strain gages metálicos convencionais
- Curto tempo de resposta
- Campo de temperatura: -50 °C à +180 °C
- Resistência nominal à 0 °C: 100 ohms