DD1 - Extensômetro
O dispositivo básico é um transdutor de deslocamento que converte o movimento da extremidade de uma lingüeta (palpador) em um sinal elétrico. A conversão acontece com a ajuda de strain gages dentro do dispositivo, dispostos em um circuito à ponte inteira na lingüeta de medição.
Descrição do produto
Os strain gages especialmente desenvolvidos, tecnologia da aplicação, circuito de compensação e escolha de materiais asseguram a grande precisão e a longa vida útil do dispositivo.
Sistema de medição | strain gage à ponte inteira |
Sensibilidade [mV/V] | +/- 2.5 |
Desvio de linearidade % | +/- 0.05 |
Montagem | braçadeira |
Alcance nominal | +/-2.5 mm |
Temperatura nominal [°C ] | -10...+60 |
Peso [g] | 20 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| DD1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 067 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Versatile strain transducers with strain gage measuring system
- High accuracy
- Compact
- Full range of accessories