Transdutores de deslocamento

O princípio de medição de deslocamento indutivo assumiu significativa importância em muitos setores da indústria e da pesquisa graças à sua robustez e sua escassa necessidade de manutenção.

HBM se desenvolveu sobremaneira no campo da tecnologia de transdutores indutivos e desde há décadas vem produzindo transdutores de deslocamento indutivos que podem ser utilizados universalmente para a medição de deslocamento, em conjunção com amplificadores de frequência portadora.

Os campos de aplicação vão desde medidas precisas dentro da escala dos micromilímetros, até a simples monitorização e controle do deslocamento junto a tarefas de fabricação e montagem ou a monitorização de projetos de construção.

NO_FILTER
 
  Product   Description
W1ELA/0 Transdutor indutivo de deslocamento
Transdutor indutivo de deslocamento
± 1 mm
WA L Transdutor indutivo padrão de deslocamento (haste)
Transdutor indutivo padrão de deslocamento (haste)
0 ... 500 mm
WA T Transdutor indutivo padrão de deslocamento (palpador)
Transdutor indutivo padrão de deslocamento (palpador)
0 ... 500 mm
WI Mini palpadores
Mini palpadores
0 ... 10 mm