W1ELA/0-2 - Transdutor indutivo de deslocamento

W1ELA/0-2 - Transdutor indutivo de deslocamento

Os sensores indutivos de deslocamento de tipo W1ELA/0-2 são normalmente instalados, por exemplo, em máquinas, equipamentos de teste e instrumentos de medição. Os sensores estão disponíveis com uma classe de precisão de 0.2 e frequência portadora de 4.8 kHz.

Descrição do produto

Os sensores são compostos por uma haste e o corpo da bobina. O princípio de medição do sensor W1ELA/0-2 é baseado no princípio de pressão diferencial. O corpo do sensor possui duas bobinas dispostas axialmente uma após a outra, formando uma meia ponta indutiva. Isto é complementado em um amplificador de frequência portadora conectado para formar uma ponte completa. O campo de medição do deslocamento cobre ambas as direções, iniciando na posição zero e estendendo-se até o deslocamento nominal. Movendo a haste, os valores de indutância das duas bobinas são alterados. A diferença em indutância é a medida de deslocamento.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
W1ELA/0ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+

Key Features

  • Versão: haste
  • Tipo de conexão à meia: ponte
  • Sensibilidade: ±80 mV/V
  • Desvio de linearidade: ±0.2 %
  • Grau de proteção: IP 20
  • Deslocamento nominal: ±1 mm
  • Alcance de temperatura nominal: -55 °C ... +130 °C
  • Frequência portadora: 4.8 kHz