WA L - Transdutor indutivo padrão de deslocamento

WA L - Transdutor indutivo padrão de deslocamento (haste)

WA - Medição de deslocamento indutiva e inovativa. Os transdutores indutivos de deslocamento estão sendo usados com uma frequência cada vez maior no setor industrial, devido, em parte, à sua excepcional durabilidade mecânica e insensibilidade à sujeira, em combinação com a sua capacidade de resistir à altas tempera turas e o seu baixo custo. O desgaste mecânico é praticamente inexistente neste transdutor e a repercussão de força no objeto de medição é desprezível.

Descrição do produto

Dada a favorável relação longitude de medição/longitude da construção, a HBM desenvolveu a nova série de transdutores de deslocamento WA, baseada no princípio da bobina diferencial à um quarto de ponte indutivo.

A HBM está, por isso, orgulhosa em apresentar a série WA: uma família de robustos transdutores indutivos de deslocamento que combina uma ótima linearidade com um excelente comportamento térmico na menor forma de construção possível.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
WA LENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 098Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+

Key Features

  • Versão: haste
  • Tipo de conexão: à meia ponte e à ponte inteira
  • Sensibilidade [mV/V]: +80
  • Desvio de linearidade [%]: ±0.2 to ±0.1
  • Grau de proteção: IP67 (IP54)
  • Deslocamento nominal: 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500
  • Alcance de temperatura nominal: -20 ... +80 (+150)
  • Frequência portadora: 4.8 ±1%