WI - Mini palpadores
Pequenos transdutores de deslocamento são as grandes novidades ...
Se antes, a falta de espaço estava o impedindo de usar transdutores indutivos de deslocamento, você pode agora pensar em usar os novos palpadores em miniatura da série WI. Eles estão disponíveis nas longitudes nominais de 2 mm, 5 mm e 10 mm com uma haste de 8 mm. Eles atendem à classe de proteção IP67.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| WI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 218 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Versão: palpador
- Tipo de conexão: à meia ponte
- Sensibilidade [mV/V]: ±40
- Desvio de linearidade [%]: ±0.2
- Grau de proteção: IP67
- Deslocamento nominal: 2, 5, 10
- Alcance de temperatura nominal: 10 ... 60