WI - Mini palpadores

WI - Mini palpadores

Pequenos transdutores de deslocamento são as grandes novidades ...
Se antes, a falta de espaço estava o impedindo de usar transdutores indutivos de deslocamento, você pode agora pensar em usar os novos palpadores em miniatura da série WI. Eles estão disponíveis nas longitudes nominais de 2 mm, 5 mm e 10 mm com uma haste de 8 mm. Eles atendem à classe de proteção IP67.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
WIENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 218Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

  • Versão: palpador
  • Tipo de conexão: à meia ponte
  • Sensibilidade [mV/V]: ±40
  • Desvio de linearidade [%]: ±0.2
  • Grau de proteção: IP67
  • Deslocamento nominal: 2, 5, 10
  • Alcance de temperatura nominal: 10 ... 60