Transdutores de força

Os transdutores de força HBM medem cargas de tração e compressão estáticas e dinâmicas, praticamente sem deslocamento. Estão disponíveis nas mais variadas versões e classes de precisão.

Os campos de aplicação típicos incluem bancos de ensaios, p. ex. a medição de força para a comprovação da qualidade de materiais, e tecnologia de automação, p. ex. para o controle das características de qualidade ao modelar ou montar componentes.

O laboratório de calibração oficial DKD da HBM permite fornecer os transdutores calibrados segundo as normas atuais mais exigentes.

Tips & Tricks on Force Measurements

Force Measurement Tips & Tricks
  • White papers, videos and know-how
  • Technical terms explained

Tips & Tricks on Force Measurement

Product Filter - Please select your product
Direction of Force Nominal (rated force) Already Calibrated Strain gauge / Piezo
  Product   Description
U10 (U10M, U10S) Para a medição de forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas.
Para a medição de forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas.
[1.25 kN ...500 kN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
U9C Compact force transducer to measure static and dynamic tensile force. U9C offers 0.2 accuracy and IP67 protection.
Compact force transducer to measure static and dynamic tensile force. U9C offers 0.2 accuracy and IP67 protection.
[50N ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
C9C Compact force transducer to measure static and dynamic compressive force. C9C offers 0.2 accuracy and IP67 protection.
Compact force transducer to measure static and dynamic compressive force. C9C offers 0.2 accuracy and IP67 protection.
[50 N ... 50 kN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
S2M Transdutor de força.
Transdutor de força.
[10 N ... 1000 N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
S9M Transdutor de força em forma de S. Alta precisão, baixo preço.
Transdutor de força em forma de S. Alta precisão, baixo preço.
[0.5 kN ... 50 kN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
U1A Transdutor de força.
Transdutor de força.
[10 N ... 50 N]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN Yes Strain Gauge
PACEline CFT Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas.
Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Piezo
PACEline CFW Anéis dinamométricos piezoelétricos com inovador design.
Anéis dinamométricos piezoelétricos com inovador design.
[20 kN ... 700 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN No Piezo
PACEline CMC A cadeia piezoelétrica de medição de força:.
A cadeia piezoelétrica de medição de força:.
[5 kN ... 120 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN Yes Piezo
PACEline CLP Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
[7kN ... 62kN]
⇓ Compressive 1-100 kN No Piezo
U2B Transdutor de força.
Transdutor de força.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
U3 Transdutor de força.
Transdutor de força.
[0.5 kN ... 100 kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
U5 Transdutor de força.
Transdutor de força.
[100 kN ... 500 kN]
⇕ Tensile and compressive 100-500 kN Yes Strain Gauge
U93 O transdutor de força para o controle de qualidade em tempo real na produção.
O transdutor de força para o controle de qualidade em tempo real na produção.
[1KN ... 50KN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN Yes Strain Gauge
U15 Uma escolha segura: Transdutor de força de precisão U15 para tarefas de calibração na indústria e pesquisa.
Uma escolha segura: Transdutor de força de precisão U15 para tarefas de calibração na indústria e pesquisa.
[2.5 kN ...1000 kN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C2 (N / kN) Transdutor de força.
Transdutor de força.
[0.5 kN ... 200 kN]
⇓ Compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C4 Transdutor de força da mais alta precisão para uso como padrão de testes.
Transdutor de força da mais alta precisão para uso como padrão de testes.
[20 kN ... 500 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
C6A Transdutor de força.
Transdutor de força.
[200 kN ... 5000 kN]
⇓ Compressive 100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
C18 Transdutor de força à compressão... ideal para tarefas de calibração.
Transdutor de força à compressão... ideal para tarefas de calibração.
[10 kN ... 5000 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN Yes Strain Gauge
BU18 Build-up system extends force calibration limits.
Build-up system extends force calibration limits.
[3000 kN]
⇓ Compressive > 500 kN Yes Strain Gauge
KMR Anel dinamométrico.
Anel dinamométrico.
[20 kN ... 400 kN]
⇓ Compressive 1-100 kN|100-500 kN No Strain Gauge
TOP-Transfer Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão.
Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão.
[100 N ... 500 kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge
Z30A Force Transducer for maximum precision in lower measuring ranges - with TEDS.
Force Transducer for maximum precision in lower measuring ranges - with TEDS.
[50 N ... 10 kN]
⇕ Tensile and compressive 0.01-1 kN|1-100 kN Yes Strain Gauge
Z4A Padrão de força.
Padrão de força.
[20 kN ... 100 kN]
⇕ Tensile and compressive 1-100 kN|100-500 kN Yes Strain Gauge