Transdutores de força
Os transdutores de força HBM medem cargas de tração e compressão estáticas e dinâmicas, praticamente sem deslocamento. Estão disponíveis nas mais variadas versões e classes de precisão.
Os campos de aplicação típicos incluem bancos de ensaios, p. ex. a medição de força para a comprovação da qualidade de materiais, e tecnologia de automação, p. ex. para o controle das características de qualidade ao modelar ou montar componentes.
O laboratório de calibração oficial DKD da HBM permite fornecer os transdutores calibrados segundo as normas atuais mais exigentes.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | ![]() |
Transdutor de força.
[10N ... 1000N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U10 (U10M, U10S) | ![]() |
Para a medição de forças de tração e compressão estáticas e dinâmicas.
[1.25KN ...500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| S9M | ![]() |
Transdutor de força em forma de S. Alta precisão, baixo preço.
[0.5kN ... 50kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U1A | ![]() |
Transdutor de força.
[10N ... 50N]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge | |
| PACEline CFT | ![]() |
Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CFW | ![]() |
Anéis dinamométricos piezoelétricos com inovador design.
[20KN ... 700KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | No | Piezo | |
| PACEline CMC | ![]() |
A cadeia piezoelétrica de medição de força:.
[5KN ... 120KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo | |
| PACEline CLP | ![]() |
Piezoelectric force washers for force measurement where space is a constraint
[7kN ... 62kN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo | |
| U2B | ![]() |
Transdutor de força.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U3 | ![]() |
Transdutor de força.
[0.5kN ... 100kN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U5 | ![]() |
Transdutor de força.
[100kN ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U9B | ![]() |
Transdutor de força.
[50N ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U93 | ![]() |
O transdutor de força para o controle de qualidade em tempo real na produção.
[1KN ... 50KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| U15 | ![]() |
Uma escolha segura: Transdutor de força de precisão U15 para tarefas de calibração na indústria e pesquisa.
[2.5KN ...1000KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C2 (N / kN) | ![]() |
Transdutor de força.
[0.5kN ... 200KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C4 | ![]() |
Transdutor de força da mais alta precisão para uso como padrão de testes.
[20KN ... 500KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C6A | ![]() |
Transdutor de força.
[200KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C9B | ![]() |
Transdutor de força.
[50N ... 50KN]
|
⇓ Compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| C18 | ![]() |
Transdutor de força à compressão... ideal para tarefas de calibração.
[10KN ... 5MN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN|> 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| BU18 | ![]() |
Build-up system extends force calibration limits.
[3MN]
|
⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| KMR | ![]() |
Anel dinamométrico.
[20KN ... 400KN]
|
⇓ Compressive | 1-100 kN|100-500 kN | No | Strain Gauge | |
| TOP-Transfer | ![]() |
Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão.
[100N ... 500KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z30A | ![]() |
Force Transducer for maximum precision in lower measuring ranges - with TEDS.
[50N ... 10KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN|1-100 kN | Yes | Strain Gauge | |
| Z4A | ![]() |
Padrão de força.
[20KN ... 100KN]
|
⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN|100-500 kN | Yes | Strain Gauge |