C18 - Transdutor de força à compressão... ideal para tarefas de calibração
O transdutor de força à compressão C18 é ideal para tarefas de calibração que são realizadas em situações de montagem com pouco espaço disponível. Devido ao seu reduzido peso, o C18 é também a melhor escolha para ações que exigem mobilidade. O princípio de torsão do anel utilizado no corpo de medição possibilita que este transdutor possua um diâmetro pequeno e uma reduzida altura de montagem.
Descrição do produto
New: Also available with a nominal (rated) force of 5 MN
The transducer is available in 11 models with different nominal (rated) forces ranging between 10 kN and 5 MN, allowing it to be used in a wide range of applications. The complete measuring body and the force applications parts (base and thrust piece) included in delivery are made from stainless steel. They ensure optimum test results and at the same time prevent error loads.
The force transducer is distinguished by its precision. Class 0.5 according to ISO 376 is guaranteed. Class 00 is even possible on request for nominal (rated) forces from 500 kN. Main applications include calibration tasks such as e.g. the classification of material testing machines, or ensuring traceability of industrial test equipment. For these purposes, HBM calibrates its force transducers in its own laboratory, which has been accredited as a DKD laboratory for the the past 25 years.
Max. operating force [%] | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN) |
Nominal temp. range [°C] | +10 ... +40 |
Protection system | IP68 acc. to DIN EN 60529 |
Material | base and thrust piece are made from stainless steel |
Direction of force | compressive |
Nominal force | 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN |
Nominal sensitivity [mV/V] | 2 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| C18 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 210 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
Características-chave
| |
Força operacional máxima | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-4500 kN) |
Alcance de temperatura nominal | +10 ... +40 |
Sistema de proteção | IP68 de acordo com DIN EN 60529 |
Material | O corpo de medição é totalmente de aço inoxidável, assim como os elementos de introdução de força |
Direção de força | compressão |
Força nominal | 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4.5 MN |
Sensibilidade nominal | 2 |