C4 - Transdutor de força da mais alta precisão para uso como padrão de testes
Os transdutores de força de precisão da série C4 são adequados para a medição de forças de compressão. Eles medem forças estáticas e forças "quase" estáticas com grande precisão.
Descrição do produto
Força operacional máxima | 150 |
Alcance de temperatura nominal | +10...+40 |
Sistema de proteção | IP 67 |
Material | aço temperado |
Direção de força | compressão |
Força nominal | 20kN, 50kN, 100kN, 200kN, 500kN |
Sensibilidade nominal | 2 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| C4 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 140 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Force transducer with maximum accuracy for use as test standard
- Classification option by device classes with DKD calibration certificate according to ISO 376
- Transfer standard + DKD calibration (optional)
- Transfer standard in international force reference
- Good long-term stability