C6A - Transdutor de força
Os transdutores de força C6A são projetados para a medição de forças de pressão estáticas ou dinâmicas. Forças de tração podem também ser medidas. Os transdutores podem ser instalados em qualquer posição para a medição da força. Entretanto, o condutor de força tem que atuar na direção do eixo do transdutor.
Descrição do produto
A medição de forças dinâmicas na direção de carga realizada pelos transdutores de força desta série é tão precisa quanto a medição de forças estáticas. Estes transdutores HBM são livres de manutenção e podem ser instalados até mesmo em lugares de difícil acesso. Os seus sinais elétricos de medição podem ser transmitidos para pontos e monitores remotos de medição, nestes serem exibidos, registrados e usados para tarefas de controle e regulação.
- High nominal forces with even the smallest dimensions
- Compressive force transducers
- Continuous inner bore for nominal forces from 200kN to 2MN
- Rust-resistant version for 200kN and 500kN nominal forces
- High level of operating safety even under adverse conditions of use
- Extensive mounting accessories
Case Studies on C6A
HBM monitoring system gives former industrial chimney new lease of life
An old industrial chimney in Barcelona has been given a new lease of life as part of a recent redevelopment thanks to an HBM monitoring system, constisting of the complete measurement chain.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| C6A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 128 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Força operacional máxima: 150%
- Alcance de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Sistema de proteção: IP67
- Material: aço inoxidável
- Direção de força: compressão
- Força nominal: 200kN, 500kN, 1MN, 2MN, 5MN
- Sensibilidade nominal: 2mV/V