C9B - Transdutor de força
O transdutor de força compacto C9B da HBM mede forças de compressão estáticas e dinâmicas de 50N a 50kN. Você pode escolher o modelo mais adequado para as suas aplicações, como aplicações farmacêuticas ou de soldagem, processos de prensagem ou garantia da qualidade em linhas de produção.
Descrição do produto
Disponível em dez modelos cobrindo diferentes alcances, o transdutor de força C9B proporciona medições altamente confiáveis. O design do C9B distingue-se por uma alta estabilidade diante de sobrecarga - especialmente em escalas de medição menores - que visa proteger o transdutor de sobrecargas que poderiam ocorrer durante a montagem.
Feito de aço inoxidável, o robusto C9B é hermeticamente soldado e entregue junto com um relatório de teste incluindo especificações individuais.
O design compacto do C9B fá-lo ideal para seu uso como transdutor de calibração em encapsuladoras ou ponteadeiras. Se o C9B for combinado com o sistema amplificador de duplo canal MP85, ele pode ser usado para monitoramento de inserção distribuído, incluindo avaliação direta OK/NOK do processo de produção em sistemas de prensagem-inserção.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| C9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Força operacional máxima: 120%
- Alcance de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Sistema de proteção: IP67
- Material: aço inoxidável
- Direção de força: compressão
- Força nominal: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- Sensibilidade nominal: 1mV/V