KD / STZ / KDB - Transdutores de força para calibração de máquinas de teste de materiais
Os transdutores especiais KD (cilindro de compressão) e STZ (barra de tensão) foram projetados de acordo com as exigências geométricas da norma ISO 376. Devido à sua altura total, eles são adequados para o exame de máquinas de teste de material, de acordo com a ISO 7500-1
Descrição do produto
Com os transdutores pode-se testar, submetidos à carga, não somente o próprio dispositivo de medição de forças, mas também o seu suporte. Para este fim o transdutor foi equipado com quatro strain gages à ponte completa aplicados com 90º ao perímetro do corpo de carga.
O transdutor KDB foi projetado de acordo com a DIN 51302-2 ou EN 12390-4, apêndice A, e é, por isso, adequado para a verificação de máquinas de teste de compressão para materiais de construção. Os quatro strain gages à ponte completa aplicados com 90º ao perímetro do corpo de carga possibilitam que este transdutor seja utilizado para os testes exigidos pela norma que abarcam a indução cêntrica da força de teste e o movimento livre ou travamento da placa de compressão superior.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| KD / STZ / KDB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.