KMR - Anel dinamométrico
Os anéis dinamométricos KMR são projetados para medir forças de compressão estáticas e dinâmicas. Eles se revelam especialmente adequados para o monitoramento de forças, como por exemplo, em processos de produção ou conexões de rosca. Na indústria alimentícia encontram-se outras possíveis áreas de aplicação.
O grau de proteção IP67 também permite que medições ao ar livre sejam realizadas.
- Force washer in strain gage technology
- Dimensions to DIN 125
- Welded construction; protection to IP67
- Stainless steel
- High repeatability
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| KMR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 066 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Força operacional máxima: 150%
- Alcance de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
- Sistema de proteção: IP67
- Material: aço inoxidável
- Direção de força: compressão
- Força nominal: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
- Sensibilidade nominal: 1.7mV/V ... 2.3mV/V