KMR Force Washer

KMR - Anel dinamométrico

Os anéis dinamométricos KMR são projetados para medir forças de compressão estáticas e dinâmicas. Eles se revelam especialmente adequados para o monitoramento de forças, como por exemplo, em processos de produção ou conexões de rosca. Na indústria alimentícia encontram-se outras possíveis áreas de aplicação.

O grau de proteção IP67 também permite que medições ao ar livre sejam realizadas.

  • Force washer in strain gage technology
  • Dimensions to DIN 125
  • Welded construction; protection to IP67
  • Stainless steel
  • High repeatability

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
KMRENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 066Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

  • Força operacional máxima: 150%
  • Alcance de temperatura nominal: -10°C ... +70°C
  • Sistema de proteção: IP67
  • Material: aço inoxidável
  • Direção de força: compressão
  • Força nominal: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
  • Sensibilidade nominal: 1.7mV/V ... 2.3mV/V