PACEline CFT
PACEline CFT

PACEline CFT - Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas

Os transdutores de força piezoelétricos CFT da HBM com campos de medição de 5 até 120 kN possibilitam uma medição de força integrada, confiável, sobretudo quando o espaço é limitado.

Descrição do produto

Os transdutores são apropriados para o monitoramento de processos altamente dinâmicos de “press-fit” e de montagem, com rápidas variações de força. Como parte da cadeia de medição de força PACEline, os transdutores CFT podem ser utilizados onde antes somente anéis dinamométricos não-calibrados podiam ser empregados.Dimensões mínimas, segurança absoluta: Redução em 97% do espaço requeridoO tamanho dos transdutores de força piezoelétricos CFT PACEline representa apenas 3% do tamanho de transdutores que usam outras tecnologias de sensor. Não obstante, este formato extremamente compacto não afeta negativamente a segurança e a confiabilidade. Os transdutores CFT medem sobre muitos intervalos (“decades”) com a mesma precisão.As muitas vantagens dos transdutores de força CFT PACEline incluem a alta rigidez e resistência de seu design, qualidades requeridas sobretudo para o uso em ambientes industriais adversos. Graças à conexão de flange em ambos os lados e um furo central, os transdutores de força CFT PACEline podem, ademais, ser fácil e rapidamente integrados em sistemas já existentes.

Cross section through the CFW force washer: The symmetrical design ensures excellent linearity.

New: CFW/20kN force washer

The CFW force washer is available with a nominal (rated) force of 20 kN with immediate effect - it offers all the benefits of the CFW family, e.g.:

  • Symmetrical design for excellent linearity
  • High quality
  • Enhanced operating temperature range from -40 to +120 °C.

In addition, it offers an extraordinarily compact design for its nominal force of 20 kN: The outside diameter is no more than 14.5 mm, the height is only 7 mm.



Os transdutores de força CFT PACEline estão também disponíveis como cadeia de medição CMC que inclui cabo e amplificador de carga.

Saiba mais sobre o amplificador analógico CMA PACEline

O anel dinamométrico CFW PACEline: Design patenteado para novas aplicações em medições industriais de força...

* not available for the 20kN version

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PACEline CFTENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CSB4/1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 264Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

Características especiais:

  • Transdutor de força com design muito compacto para forças de compressão
  • Forças nominais: 5, 20, 50, 70, 120 kN
  • Alta rigidez e resistência
  • Apropriado para aplicações “press-fit” e de montagem com rápidas variações de força
  • Corpo de aço inoxidável
  • Integração fácil através da conexão de flange em ambos os lados e do furo central
  • Sinal de saída depende somente da força aplicada, e não da força nominal: Alta força nominal e alta resistência à sobrecarga diante de sinal de saída idêntico