PACEline CFT

PACEline CFT - Compactos transdutores de força piezoelétricos para medições altamente dinâmicas

Os transdutores de força piezoelétricos CFT da HBM com campos de medição de 5 até 120 kN possibilitam uma medição de força integrada, confiável, sobretudo quando o espaço é limitado.

Os transdutores são apropriados para o monitoramento de processos altamente dinâmicos de “press-fit” e de montagem, com rápidas variações de força. Como parte da cadeia de medição de força PACEline, os transdutores CFT podem ser utilizados onde antes somente anéis dinamométricos não-calibrados podiam ser empregados.Dimensões mínimas, segurança absoluta: Redução em 97% do espaço requeridoO tamanho dos transdutores de força piezoelétricos CFT PACEline representa apenas 3% do tamanho de transdutores que usam outras tecnologias de sensor. Não obstante, este formato extremamente compacto não afeta negativamente a segurança e a confiabilidade. Os transdutores CFT medem sobre muitos intervalos (“decades”) com a mesma precisão.As muitas vantagens dos transdutores de força CFT PACEline incluem a alta rigidez e resistência de seu design, qualidades requeridas sobretudo para o uso em ambientes industriais adversos. Graças à conexão de flange em ambos os lados e um furo central, os transdutores de força CFT PACEline podem, ademais, ser fácil e rapidamente integrados em sistemas já existentes.

Cross section through the CFW force washer: The symmetrical design ensures excellent linearity.

New: CFW/20kN force washer

The CFW force washer is available with a nominal (rated) force of 20 kN with immediate effect - it offers all the benefits of the CFW family, e.g.:

  • Symmetrical design for excellent linearity
  • High quality
  • Enhanced operating temperature range from -40 to +120 °C.

In addition, it offers an extraordinarily compact design for its nominal force of 20 kN: The outside diameter is no more than 14.5 mm, the height is only 7 mm.



Os transdutores de força CFT PACEline estão também disponíveis como cadeia de medição CMC que inclui cabo e amplificador de carga.

Saiba mais sobre o amplificador analógico CMA PACEline

O anel dinamométrico CFW PACEline: Design patenteado para novas aplicações em medições industriais de força...

* not available for the 20kN version

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

PACEline CFT

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Operating Manual CSB4/1 Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Brochure Please Log InPlease Log In
Brochure Product Family Please Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity-Listing of the Types Please Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de PACEline CFT

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


Key Features

Características especiais:

  • Transdutor de força com design muito compacto para forças de compressão
  • Forças nominais: 5, 20, 50, 70, 120 kN
  • Alta rigidez e resistência
  • Apropriado para aplicações “press-fit” e de montagem com rápidas variações de força
  • Corpo de aço inoxidável
  • Integração fácil através da conexão de flange em ambos os lados e do furo central
  • Sinal de saída depende somente da força aplicada, e não da força nominal: Alta força nominal e alta resistência à sobrecarga diante de sinal de saída idêntico