PACEline CFW - Anéis dinamométricos piezoelétricos com inovador design
O anel dinamométrico piezoelétrico CFW – o mais novo membro da família PACEline da HBM – garante resultados seguros em montagem e teste. Graças ao seu design compacto, os anéis dinamométricos podem ser usados em diferentes aplicações.
Descrição do produto
Eles podem ser instalados tanto em fluxo de força como em derivação de força.
O CFW PACEline é um sensor extremamente confiável, que propicia resultados de testes seguros até mesmo em ambientes industriais adversos. Ele é o primeiro anel dinamométrico piezoelétrico que, apesar de suas pequenas dimensões, provê uma eficiente proteção do conector – um importante pré-requisito para uma longa vida útil.
O inovador design do anel dinamométrico piezoelétrico CFW PACEline garante-lhe uma segurança três vezes maior dos dados do monitoramento de sua produção.
- Linearidade diferenciada comparada aos anéis dinamométricos piezoelétricos convencionais, graças ao “design” especial do corpo de medição com diafragma bipartido
- Resultados de teste perfeitos mesmo diante de aplicação não cêntrica de força
- Alinhamento automático do sensor através de seu diâmetro externo e interno, sem o perigo de erros de histerese.
O CFW PACEline está atualmente disponível com forças nominais de 50 kN e 140 kN. Considerando que o sinal de saída não é dependente do campo de medição, mas, sim, da força aplicada, os sensores de força CFW resistem à sobrecargas muito altas (independente de sua força nominal). Assim sendo, o CFW permite um sobre-dimensionamento sem perda de precisão e resolução.
Novo: CFW/Anel dinamométrico de 20kN
O anel dinamométrico CFW está disponível com uma força nominal de 20 kN com efeito imediato - ele oferece todos os benefícios da família CFW, por exemplo:
- Design simétrico e excelente linearidade
- Alta qualidade
- Campo de temperatura operacional ampliado de -40 a +120 °C.
Além disso, ele se caracteriza por um design extraordinariamente compacto para a sua força nominal de 20 kN: O seu diâmetro não ultrapassa os 14.5 mm, a altura é de apenas 7 mm.
Os sensores CFW são usados com os amplificadores de carga CMA, resultando, assim, na cadeia piezoelétrica de medição de força PACEline:
Leia mais sobre a amplificador analógico CMA PACEline
CFT – Compactos transdutores piezoelétricos de força para medições altamente dinâmicas
CPS - pre-stressing elements
A new addition to our range, the CPS sets of pre-stressing elements are available for all series CFW force washers.
A set of pre-stressing elements includes a bolt, a washer and a nut. The figure below gives a schematic representation of the setup.
Piezoelectric force washers require pre-stressing. The new CPS sets of pre-stressing elements facilitate easy and permanent pre-stressing. They are made from stainless steel and offer the required hardness as well as the bolt pitches selected to match the typical pre-stressing force.
Accessory

CSB4/1 summing box
Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PACEline CFW | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
Características especiais:
- Design simétrico para maior estabilidade
- Forças nominais: 50 kN e 140 kN
- Alta frequência limite
- Robusta conexão de cabo para carga