PACEline CMC - A cadeia piezoelétrica de medição de força
Transdutores piezoelétricos de força CFT e amplificadores analógicos CMA formam juntos uma unidade calibrada. Mesmo nas mais desafiantes tarefas no seu monitoramento de processo: A cadeia de medição CMC atende todos os requisitos e supera as expectativas.
Descrição do produto
A cadeia piezoelétrica de medição CMC é, na verdade, mais do que um simples transdutor - é uma cadeia de medição calibrada, simples de ser colocada em operação devido a tecnologia “Plug and Measure.” (Conecte e meça)
Resultados de medição confiáveis graças a perfeita interação de todos os componentes.
Assim, a cadeia de medição CMC suporta TEDS, a folha de dados eletrônica no transdutor. O que significa: Plug and Measure está agora disponível também em tecnologia piezo. Conecte – inicie a medição – obtenha resultados de teste confiáveis. Em outras palavras: você não mais necessita parametrizar os componentes individuais da cadeia de medição.
Os transdutores CFT montados em forma de flange não exigem tensão prévia e, com isso, não há a necessidade de uma calibração adicional de todo o sistema. Uma ampla gama de tarefas de medição pode ser coberta com um único tipo de transdutor. Forças nominais no campo de 5kN até 120 kN estão disponíveis.
A função “zoom“ do CMC provê uma segurança adicional. Use o segundo campo de medição calibrado para ver, em alta resolução, – como que através de uma lente de aumento – as seções críticas com sobrecarga. Um conforto a mais que está normalmente disponível somente com transdutores baseados em tecnologia strain gage.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PACEline CMC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Very compact force transducer combined with an industrial charge amplifier
- 2 calibrated measuring ranges of 100% and 20% Fnom
- TEDS for each measuring range
- Nominal (rated) forces: 5, 20, 50, 70, 120 kN
- High stiffness
- Electrical isolation
- One-way fitting