TOP-Transfer + TEDS

TOP-Transfer - Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão

O transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão que prevalecem, por exemplo, em medições comparativas internacionais. As especificações superam em muito os dados especificados nos respectivos padrões.

Descrição do produto

O nosso abrangente conhecimento no campo da técnica de medição com precisão e a experiência adquirida através de nossa contínua cooperação com Institutos Nacionais capacitou-nos para desenvolver este transdutor.

A serie de transdutores de força "TOP-Transfer" inclui dois tipos: O TOP-Z30A e o TOP-Z4A. Estes cobrem uma ampla escala de forças nominais de 100 N até 500 kN. Uma característica única aqui é que os transdutores podem ser usados tanto para cargas de compressão quanto para de tração, já a partir de uma força nominal de 100 N. Naturalmente, as peças de aplicação de força recomendadas na norma estão disponíveis para ambas as direções de carga.

Uma das impressionantes características dos transdutores é a sua repetibilidade de medições, que é até dez vezes melhor do que o exigido nos padrões de calibração de força ISO 376. Medições de estabilidade a longo prazo demonstraram que a mudança na sensibilidade destes transdutores não excedem 0.002% por ano. Por conseguinte os transdutores de transferência TOP são adaptados tanto para medições de transferência de máquinas de calibração para Normas Nacionais quanto para a comparação de normas de força fornecidas por institutos nacionais do mundo inteiro.

Para uma garantia de 100% das especificações, o transdutor é enviado somente em conjunção com um certificado de calibração DKD. É importante que o transdutor seja conectado à um amplificador de alta precisão. Aqui, nós recomendamos o uso do amplificador DMP40 da HBM, que oferece uma precisão exclusiva de 0.0005% e uma resolução de 2.000.000 dígitos.O TEDS, a folha de dados eletrônica integrada ao transdutor, desobriga-lhe da configuração manual dos parâmetros de medição no amplificador. Alcance uma maior certeza na medição com TEDS! Isto também o ajudará a eliminar erros que podem ocorrer através da configuração manual

Sistema de proteção

IP50 / IP67

Direção de força

tração / compressão

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
TOP-Transfer

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 213Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 214Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+

Key Features

  • Ultimate precision force transducer for international comparative measurements
  • Tensile/compressive force transducer
  • Nominal forces 100 N...500 kN
  • Excellent rel. reproducibility and repeatability errors
  • Good long-term stability
  • TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)