TOP-Transfer - Transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão
O transdutor de força "TOP-Transfer" atende os mais exigentes requerimentos para medições com precisão que prevalecem, por exemplo, em medições comparativas internacionais. As especificações superam em muito os dados especificados nos respectivos padrões.
Descrição do produto
O nosso abrangente conhecimento no campo da técnica de medição com precisão e a experiência adquirida através de nossa contínua cooperação com Institutos Nacionais capacitou-nos para desenvolver este transdutor.
A serie de transdutores de força "TOP-Transfer" inclui dois tipos: O TOP-Z30A e o TOP-Z4A. Estes cobrem uma ampla escala de forças nominais de 100 N até 500 kN. Uma característica única aqui é que os transdutores podem ser usados tanto para cargas de compressão quanto para de tração, já a partir de uma força nominal de 100 N. Naturalmente, as peças de aplicação de força recomendadas na norma estão disponíveis para ambas as direções de carga.
Uma das impressionantes características dos transdutores é a sua repetibilidade de medições, que é até dez vezes melhor do que o exigido nos padrões de calibração de força ISO 376. Medições de estabilidade a longo prazo demonstraram que a mudança na sensibilidade destes transdutores não excedem 0.002% por ano. Por conseguinte os transdutores de transferência TOP são adaptados tanto para medições de transferência de máquinas de calibração para Normas Nacionais quanto para a comparação de normas de força fornecidas por institutos nacionais do mundo inteiro.
Para uma garantia de 100% das especificações, o transdutor é enviado somente em conjunção com um certificado de calibração DKD. É importante que o transdutor seja conectado à um amplificador de alta precisão. Aqui, nós recomendamos o uso do amplificador DMP40 da HBM, que oferece uma precisão exclusiva de 0.0005% e uma resolução de 2.000.000 dígitos.O TEDS, a folha de dados eletrônica integrada ao transdutor, desobriga-lhe da configuração manual dos parâmetros de medição no amplificador. Alcance uma maior certeza na medição com TEDS! Isto também o ajudará a eliminar erros que podem ocorrer através da configuração manual
Sistema de proteção | IP50 / IP67 |
Direção de força | tração / compressão |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| TOP-Transfer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 213 | |||||||||
| CE-Certificate 214 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Ultimate precision force transducer for international comparative measurements
- Tensile/compressive force transducer
- Nominal forces 100 N...500 kN
- Excellent rel. reproducibility and repeatability errors
- Good long-term stability
- TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)