U15

U15 - Uma escolha segura: Transdutor de força de precisão U15 para tarefas de calibração na indústria e pesquisa

Muito preciso, robusto… e com uma relação custo x benefício extremamente atraente. O transdutor de força de precisão U15 suporta uma ampla gama de tarefas de calibração, tanto na indústria como na pesquisa. Por exemplo:

  • Calibração de força rastreável em aplicações industriais
  • Como referência em sistemas de calibração
  • Para classificação de máquinas de teste de material.

Descrição do produto

O transdutor de força de precisão U15 permite medições com classe de precisão 0.5 (de acordo com ISO 376, o padrão internacional para calibração de transdutor de força). Esta classe é exigida para muitas calibrações-padrão de força rastreáveis. O transdutor de força de precisão U15 cumpre com a classe 0.5 devido à sua boa reproducibilidade e o seu mínimo erro de interpolação.

Os adaptadores de tensão e de pé de baixo perfil do U15 estão permanentemente montados para assegurar excelentes propriedades de medição de força aplicada. O U15 pode medir tanto forças de tração quanto de compressão, com escalas de medição nominais de 2.5 kN até 1 MN. Devido ao seu robusto design, o transdutor de força revela-se perfeito para tarefas de medição móveis.

…muitos dispositivos de extensão opcionais
Além disso, o U15 oferece diversas possibilidades de extensão adicionais, que permitem-lhe expandir a sua gama de aplicações:

  • Proteção mecânica do plug – para ambientes particularmente exigentes, como por exemplo, tarefas de medição móveis
  • TEDS, a Folha de Dados no Transdutor – para conexões rápidas e especialmente confortáveis do transdutor de força ao amplificador
  • Versão de ponte dupla – a versão ideal para o uso em sistemas de calibração: um sinal é a referência, enquanto o segundo controla o sistema de calibração

Calibração do transdutor de força diretamente no laboratório de calibração DKD da HBM (certificado pelo ISO 17025).

Força operacional máxima

115 %

Alcance de temperatura nominal

+10°C... +40°C

Sistema de proteção

IP67

Material

Alumínio

Direção de força

Tração/compressão

Sensibilidade nominal

2 mV/V / 3 mV/V

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
U15ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 252Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

  • Precise measurement of tensile and compressive forces
  • Nominal (rated) forces 2.5 kN to 1 MN
  • Class 0.5 per to ISO 376 (in conjunction with DKD calibration certificate)
  • Excellent price/performance ratio
  • Optional: TEDS
  • Optional: Double bridge version