U1A Tension - compression load cell

U1A - Transdutor de força

Os transdutores de força da série U1A medem forças de compressão e tensão estáticas e dinâmicas em máquinas de teste e em outras aplicações que exigem alta tecnologia.

  • Force transducer with strain gage technology
  • Low force ranges
  • Integral overload protection
  • Side-force support
  • Tensile and compessive loading
  • Force transducer for precision force measurements on testing machines

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
U1AENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 068Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

  • Força operacional máxima: 120%
  • Alcance de temperatura nominal: -10 ... +50 °C
  • Sistema de proteção: IP 40
  • Material: aço temperado
  • Direção de força: tração / compressão
  • Força nominal: 10N, 20N, 50N