U2B - Transdutor de força
A série U2B de transdutores de força é adequada para a medição com alta precisão de forças estáticas ou dinâmicas de tração e compressão.
Os transdutores U2B são fabricados de aço inoxidável e apropriados para o uso sob graves condições ambientais e severos obstáculos operacionais. Eles não necessitam de manutenção e podem ser instalados até mesmo em lugares que são difíceis de alcançar. Os seus sinais de medição podem ser transmitidos para equipamentos remotos de medição.
- Force transducers made from stainless materials
- Tensile / compressive force transducers
- High accuracy even with sideloads thanks to integrated lateral force compensation
- Robust thanks to ability to accept high levels of sustained dynamic loading
- Low overall height
- Axial displacement < 0,1mm
- Very safe to operate, even in adverse conditions
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Força operacional máxima: 150%
- Alcance de temperatura nominal: -10 ... +70°C
- Sistema de proteção: IP67 (IP68)
- Material: aço inoxidável
- Direção de força: tração / compressão
- Força nominal: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- Sensibilidade nominal: 2 mV/V