U3 - Transdutor de força

O transdutor de força inspirado por aplicações industriais

Um problema que surge quando se mede a força é a existência de forças laterais, ou seja, forças agindo em ângulos diferentes daquelas que se está tentando medir. Estas forças são causadas pela estrutura mecânica ou pelo peso próprio desta. Em alguns casos, as forças laterais podem ser grandes o suficiente para danificar ou até mesmo destruir um transdutor de força, causando uma queda na produção.

Por esta razão, tem existido uma demanda, particularmente para a indústria, de um transdutor de força que seja robusto, rotacionalmente simétrico e insensível à forças laterais, capaz de aborver até 100% da força na forma de força lateral sem perder as suas capacidades de medição e sem receber danos mecânicos.
Esta necessidade de estabilidade diante de forças laterais associada ao menor efeito possível destas forças nos aspectos da tecnologia de medição foi agora atendida pelo novo, rotacionalmente simétrico, transdutor de força de tração e compressão U3. O U3 é um transdutor de força extremamente robusto, projetado para o uso em rudes aplicações industriais, como, por exemplo, no setor de prensagem.

  • Force transducer for test and trial purposes and industrial monitoring jobs
  • Force transducer for tension/pressure
  • Robust thanks to high dynamic permanent loading capacity
  • High level of surge immunity provided by integrated lateral force compensator
  • Low overall height
  • Flange connector on both sides
  • IP65 protection system, as per DIN EN 60529, corrosion resistant
  • Measuring ranges 0.5kN to 50 kN
  • Class of accuracy 0.2

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

U3
U3 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Brochure Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de U3

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


Key Features

  • Força operacional máxima: 150% / 130%
  • Alcance de temperatura nominal: -10°C ... + 70°C
  • Sistema de proteção IP 65
  • Material: aço inoxidável
  • Direção de força: tração / compressão
  • Força nominal: 0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN
  • Sensibilidade nominal: 2mV/V