U93 Force Transducer Load Cell

U93 - O transdutor de força para o controle de qualidade em tempo real na produção

Aposte no transdutor de força U93 da HBM para a monitoração de forças na sua produção. O transdutor U93 foi desenvolvido especialmente para o uso em linhas de produção. Assim sendo, ele se revela como a primeira escolha para controlar a relação entre força e deslocamento em conexões por pressão, rebitagem e conexões do tipo clinch ou crimp. Ideal para o controle em tempo real da qualidade de suas conexões de inserção.

Graças à suas reduzidas dimensões e à montagem fácil mediante os seus dois flanges, o transdutor U93 poder ser utilizado em linhas de produção que dispõem de pouco espaço físico. O U93 possui, ademais, um cabo apropriado para cadeias cinemáticas. Outras vantagens para o uso na monitoração de processos são sua construção robusta de aço inoxidável, seu curto deslocamento de medição e a insensibilidade a forças transversais.

No transdutor U93 já está integrada a folha de dados eletrônica TEDS. Isso significa que os valores de medição de sua monitoração de processos são adquiridos pelo amplificador com a correta unidade e escala, sem que seja necessário um ajuste manual. O tempo e os custos para a instalação da monitoração da produção se reduzem a um mínimo.

Em conjunto com os amplificadores industriais de medição MP85A FASTpress ou digiCLIP, bem como com o software „FASTpress Suite“, o transdutor U93 se converte em uma peça ideal na cadeia de medição da monitoração de produção. Os componentes da HBM, perfeitamente adaptados um ao outro, proporcionam mais segurança, confiabilidade e qualidade documentada em sua produção.

  • Nominal rated forces: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
  • Tensile and compressive force transducer
  • Easy integration through flanges on both sides
  • Integrated TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
  • Compact
  • Robust
  • Tranducer made of stainless steel
  • Cable suitable for drag chains.

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

U93
U93 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Brochure Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de U93

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


Key Features

  • Direção de força: tensile / compressive
  • Força nominal: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN