Z4A - Padrão de força
O transdutor de força de alta precisão Z4A é ideal para as tarefas industriais que requerem precisos valores de medição e reprodutibilidade. Alguns exemplos de aplicação podem ser nomeados: junto a calibração de máquinas de teste de materiais como referência de uso interno e, naturalmente, em toda a medição de precisão na produção e no laboratório.
Descrição do produto
O transdutor Z4A pode ser utilizado para a medição de forças de tração e de compressão. Suas forças nominais abarcam uma escala de 20 kN até 500 kN. Ele alcança a melhor classe possível, a 00, conforme a norma de calibração ISO 376. Esta precisão é garantida em conexão com uma calibração de força DKD no laboratório DKD da HBM. Com esta calibração garante-se também, automaticamente, a reprodutibilidade ao valor de referência nacional do PTB (Instituto alemão de metrologia).
Junto a este transdutor com suas peças de indução de força recomendadas pela norma, pode ser também fornecido o adequado amplificador de medição de precisão da HBM (DMP40 ou ML38B). Na instalação de calibração é gerado diretamente um certificado de calibração DKD com a descrição obrigatória da incerteza de medição da completa cadeia de medição. Deste modo são empregadas, com excelência, a competência e confiabilidade únicas da HBM no campo das medições de precisão.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| Z4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 007 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
Força operacional máxima | 150 |
Alcance de temperatura nominal | +10...+40 |
Sistema de proteção | IP 67 |
Material | aço temperado |
Direção de força | tração / compressão |
Força nominal | 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN |
Sensibilidade nominal | 2 |