Transdutores de pressão

A medição de pressão é uma aplicação chave em muitos campos da indústria. Os transdutores e transmissores de pressão da HBM garantem resultados de teste confiáveis e seguros até 15.000 bar.

Por que escolher a HBM?

  • Particularmente confiável: Os transdutores de pressão HBM oferecem um design robusto baseado em corpos de medição de aço monolítico (uma só peça), bem como uma excelente proteção contra sobrecarga e longa vida útil.
  • Particularmente resistente: Mesmo em condições de ambiente extremamente adversas - Os transdutores de pressão HBM são à prova de corrosão e oferecem proteção IP67.
  • Particularmente dinâmico: Os transdutores de pressão da HBM baseados em tecnologia strain gage proporcionam resultados confiáveis mesmo em aplicações altamente dinâmicas com elevados números de ciclos de carga - para pressões mínimas até 15.000 bar.

Informe-se sobre a nossa linha de transdutores e transmissores de pressão para medição de pressão absoluta e relativa.

Confiabilidade, robustez e precisão: Os transdutores de pressão HBM oferecem excelentes qualidades, mesmo nos mais altos alcances de pressão. O resultado é uma capacidade extremamente alta de carga intermitente, combinada com a conhecida robustez dos transdutores da HBM.

Download the new P3 Top Class pdf-brochure now!

Transdutores de pressão

P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3IC / P3MBP Blueline

Pressure overview

The complete measurement chain that provides extra added value: Benefit from increased efficiency for your measurements using components from a single source ... pressure transducers, amplifiers, software and pressure calibration from HBM.

NO_FILTER
 
  Product   Description
P3 Top Class BlueLine Medindo as mais altas pressões com a mais alta precisão
Medindo as mais altas pressões com a mais alta precisão
P3MBP BlueLine Transdutor de alta pressão - até 15000 bar
Transdutor de alta pressão - até 15000 bar
P3 Top Class Medição de pressão com máxima precisão
Medição de pressão com máxima precisão
P3IC / P3ICP Industrial Class Robusto. Poderoso. Preciso: O transdutor de pressão para uso industrial.
Robusto. Poderoso. Preciso: O transdutor de pressão para uso industrial.
P3MB / P3MBP Para variações, oscilações e picos de pressão estáticos e dinâmicos
Para variações, oscilações e picos de pressão estáticos e dinâmicos
P2VA1 / P2VA2 Medidor e transmissor de pressão
Medidor e transmissor de pressão
P15 Transdutor de medição de sobrepressão
Transdutor de medição de sobrepressão
P8AP Transdutor de pressão absoluta
Transdutor de pressão absoluta