P2VA1 / P2VA2 - Medidor e transmissor de pressão
O transmissor de pressão P2VA1 / P2VA2 possui uma vida útil excepcionalmente longa. De maneira similar ao P3MBP da série BlueLine, um corpo de medição monolítico de aço constitui o coração do transdutor.
Descrição do produto
Integrado ao transdutor P2VA1 / P2VA2 está, ademais, um silencioso amplificador de alta qualidade. Este amplificador inclui também a identificação do transdutor TEDS. Desta maneira, o dados mais importantes podem ser armazenados eletrônicamente no próprio transdutor.
Transdutor para | pressão absoluta |
Classe de precisão [%] | 0.2 (100 bar) |
0.3 (200 - 7000 bar) | |
Alcance de serviço [%] | 0...105 |
Temperatura nominal [°C ] | 0...+70 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| P2VA1 / P2VA2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 236 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.