P3MB / P3MBP - Para variações, oscilações e picos de pressão estáticos e dinâmicos
Os transdutores de pressão P3MB / P3MBP são adequados para medições de pressões estáticas e dinâmicas de líquidos e gases. Eles estão disponíveis em vários alcances de medição, graduados de 10 até 3000 bar e com várias opções de conexões elétricas. Todos os líquidos e gases (vapores) que não corroem os aços trazidos nas especificações são um meio de medição adequado. O transdutor de pressão é conectado através de sua peça de atarrachamento para a conexão de pressão e pode ser montado em qualquer posição.
Descrição do produto
On request, P3MB / P3MBP... transducer versions can be supplied as an option, for use in the potentially explosive atmospheres of zones 1 and 2 in conjunction with intrinsically safe circuits as per DIN EN 50014 and DIN EN 50020 as intrinsically safe equipment.
Transdutor para | pressão absoluta |
Classe de precisão[%] | 0.1 / 0.15 / 0.2 |
Alcance de serviço [%] | 0...100 / 0..150 / 0..200 |
Temperatura nominal | -10...+80 / -20...+80 |
Temperatura média máxima | +100 |
Alcance nominal de medição | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 |
Sistema de medição | Strain gage / piezo resistente |
Sinal de saída | 2mV/V |
Conexão elétrica | cabo, 3m |
Conexão mecânica | M12x1.5 |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| P3MB / P3MBP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 235 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 04 ATEX 2092 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Robust
- For static and dynamic pressure variances, pressure peaks, pressure fluctuations
- Measuring ranges 10 bar to 3000 bar
- S/G (strain gage) principle of measurement
- Available in Ex-i version (>=10bar)
- Maximum reliability and stability
- Corrosion-resistant
- Degree of protection IP67 to DIN 40 050 (IEC 529)
- Connecting transducers in parallel facilitates differential pressure measurement (>=10bar)