P3MBP BlueLine - Transdutor de alta pressão - até 15000 bar
O design especial do transdutor P3MBP (Blue Line), no qual a câmara de pressão se fecha monoliticamente evitando as soldas no corpo de medição, põe à sua disposição qualidades excepcionais também nas maiores escalas de pressão.
Descrição do produto
Robustez e dinâmica
- Grande capacidade em cargas alternadas, p. ex. na escala de medição de 5.000 bar: ultrapassando os 10 milhões de ciclos de carga (cargas alternadas)
- Funcionamento seguro, mesmo acima do valor final da escala de medição, o que significa dispor de um alcance de trabalho de 0 à 120%
- Tipo de proteção IP67, resistente à corrosão
Ótima precisão, também no processamento do sinal
- Grande precisão dos transdutores, p. ex. na escala de medição de 5.000 bar: Classe de precisão 0,2
- Se necessário e por encomenda, fornecemos o transdutor com um amplificador de alta precisão, p. ex. MGCplus ML30 na classe de precisão 0,03 ou também com MGCplus ML38B na classe de precisão 0,0025
Transdutor para | alta Pressão - até 15000 bar |
Classe de precisão [%] | 0.2, 0.4, 0.5 |
Alcance de serviço [%] | 120 |
Temperatura nominal | -10 ... +80 |
Temperatura média máxima | +100 |
Alcance nominal de medição | 5000, 10000, 15000 |
Sistema de medição | DMS/piezoresistiv |
Sinal de saída | 1mV/V |
Conexão elétrica | Conector Lemo ERA.2E.310.SLL;Comprimento do cabo 5 m, 6-pin |
Conexão mecânica | M20 x 1.5 |
Measuring highest pressures with HBM:
Para cortes profundos e grandes pressões
Algumas aplicacões:
5.000 até 15.000 bar
- Autofrettage
- Acessórios (valvularia) de alta pressão
- Bancos hidráulicos de testes
4,000 bar:
- Corte de jato de água a alta pressão
- Bancos de testes de pulsações a alta pressão
3,000 bar:
- Componentes de injeção a diesel no futuro
- Técnica hidráulica para a geração de forças de tensão em engenharia industrial de equipamentos
2,000 bar:
- Componentes de injeção a diesel hoje
- Remoção de esmalte de aeronaves
- Preparação do solo
- etc.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| P3MBP BlueLine | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 071 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- For static and dynamic pressure variance, pressure peaks, pressure fluctuations
- Extremely reliable and stable
- Measuring ranges 5000 bar, 10000 bar, 15000 bar
- Monolithic design, measuring body without a welded seam
- Good load cycle capability
- Degree of protection IP67
- Corrosion-resistant