Plug and Measure com folha de dados eletrônica no transdutor
Plug and Measure (conecte e meça) significa para a técnica de medição o que o Plug and Play denota para os PCs em geral: a tecnologia que torna possível simplesmente conectar e iniciar o trabalho. No mesmo transdutor estão guardados os seus dados de referência em forma de folha eletrônica de dados.
O amplificador pode importar estes dados e converte-los automaticamente nas configurações apropriadas, a fim de que o trabalho de medição possa ser imediatamente iniciado, nas unidades correctas, sem necessidade de outra intervenção por parte do usuário.
IEEE 1451.4 - O Standard (padrão) TEDS
- Os conteúdos e o formato de dados da memória TEDS cumprem os padrões internacionais e não são específicos de um fabricante em particular
- TEDS pode ser aplicado a transdutores que operam sob diferentes princípios de funcionamiento (extensometria, sinais ativos, indutivos, ….)
- HBM e outros fabricantes líderes em transdutores e amplificadores contribuiram para este standard (padrão)
TEDSdongle
The TEDSdongle is now available for writing and reading your own data to and from TEDS modules. The TEDSdongle is simply connected to a standard Windows PC via the USB connection.
TEDSdongle
TEDS Technical Documentation
Data sheet
Information on TEDS
Operating manual on self-installation
Operating manual on data processing
HBM transducers ready for TEDS
Force transducers
- C2, U2B
- C4
- C6A
- C9B, U9B
- C18
- S2
- S9
- U1A
- U3
- U5
- U10M*
- TOP-Z4A
- TOP-Z30A*
- Z4A
- Z30A*
Pressure transducers
- P2V*
- P3MB
- P6A
- P8AP
Torque transducers
- T4A
- T12*
- TB1A
- TB2 in IP67
Displacement transducers
- WA
*(TEDS already integrated in the transducer housing)
HBM amplifiers ready for TEDS
QuantumX amplifier modules
MX840, MX410, MX460, MX1609
MGCplus amplifier modules
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B
MGCplus connection boards
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i
CANHEAD® base module
CB1010
PME measurement electronics
MP85A, MP85ADP
digiCLIP amplifiers
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP