Transdutores de torque

A linha HBM de torque inclui transdutores de torque e flanges, bem como transdutores não-rotacionais de torque para medição de reações. Anéis deslizantes ou transmissão sem contato do sinal são usados de modo único. Uma linha comprovada e aprovada de acoplamentos também está disponível para transdutores de torque.

Select your product
Transducer Type Measuring Range (Nominal rated torque) [N•m] Accuracy Class Nominal (rated) speed [rpm]  
  Product   Description
T12 A nova dimensão em medição de torque
A nova dimensão em medição de torque
Flange 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40B Digital torque transducer with magnetic rotational speed measuring system
Digital torque transducer with magnetic rotational speed measuring system
Flange 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM Digital torque flange
Digital torque flange
Flange 10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FS Altas rotações, grande precisão e pequeno diâmetro exterior
Altas rotações, grande precisão e pequeno diâmetro exterior
Flange 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F Flange de torque
Flange de torque
Flange 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH Flange de torque T10FH com torques nominais de 100 kN·m até 300 kN·m
Flange de torque T10FH com torques nominais de 100 kN·m até 300 kN·m
Flange 10000 - 100000|100000 + 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T11F High-speed torque flange
High-speed torque flange
Flange 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 20000 - 30000
T11F High-speed torque flange
High-speed torque flange
Flange 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 20000 - 30000
T20WN Eixo de medição de torque
Eixo de medição de torque
Shaft 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 Confiável. Compacto. Robusto. O transdutor de baixo custo para aplicações de torque simples
Confiável. Compacto. Robusto. O transdutor de baixo custo para aplicações de torque simples
Shaft 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T4A Eixo de medição de torque
Eixo de medição de torque
Square 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T5 Eixo de medição de torque
Eixo de medição de torque
Shaft 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
TB2 Transdutor de torque de referência
Transdutor de torque de referência
Flange 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A Disco de medição de torque de referência
Disco de medição de torque de referência
Flange 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5
TN Transdutor de referência de torque
Transdutor de referência de torque
TTS Transfer Torque Wrench For Calibration
Transfer Torque Wrench For Calibration
SK5 / SK6 / SK12 Transmissores de anéis deslizantes
Transmissores de anéis deslizantes