T10F - Flange de torque
O flange de torque T10F é o primeiro representante da série de flanges de torque da HBM. O T10F se baseia no princípio da tensão de cisalhamento, um princípio de medição do qual a HBM solicitou a patente.
Descrição do produto
O seu design extremamente reduzido ocupa menos espaço no equipamento de teste e, desta forma, diminui os custos. A rigidez lateral elevada permite aos eixos articulados de serem um "flange-connected" e normalmente, barras de suporte adicionais não são necessárias.
A alta carga dinâmica permitida possibilita um menor super-dimensionamento nas medições dinâmicas; a sua alta resistência a torsão elimina quase totalmente o problema das vibrações de torque, dependendo da aplicação. Pelo fato de não haver rolamentos nem tampouco anéis deslizantes neste sistema de medição de torque, não existem também custos de manutenção Graças à sua estrutura modular, existe um grande número de variantes mecatrônicas, tornando a você possível a escolha do correto flange de torque para a sua aplicação particular. Acoplamentos especificamente coordenados e testados completam a gama de produtos em oferta.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| T10F | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| CE-Certificate 112 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
T10F Key Features
- Nominal (rated) torques of 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m; 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m and 10 kN·m
- Nominal (rated) rotation speeds of 8,000 rpm to 15,000 rpm
- Extremely short design
- High permissible dynamic loading
- High permissible transverse forces and bending moments
- Extremely high torsional stiffness
- No bearings, no slip rings
- Retrievable calibration signals
- Integrated rotation speed measurement (option)
- Optional: Integrated optical speed measuring system
- Optional: couplings