T10FH Torque Transducer

T10FH - Flange de torque T10FH com torques nominais de 100 kN·m até 300 kN·m

O flange de torque T10FH cobre torques nominais de 100 kN·m até 300 kN·m.

Descrição do produto

Quem precisa realmente destes torques?

As aplicações possíveis se movem em duas direções: rotatórias e não-rotatórias.
Como exemplos típicos de aplicações rotatórias podem aqui ser citados os teste de bombas de alta capacidade na indústria costeira (off-shore), testes junto a motores de navios ou, de forma mais geral, para o uso em bancos de ensaios de força (power), funcionalidade e otimização. As mais importantes aplicações para o uso não-rotatório são as tarefas de calibração e a transferência de torque de uma máquina de teste de torque padrão para outros laboratórios de calibração.
A produção serial assegura uma relativa rápida disponibilidade, que reduz os custos da necessidade de manter peças sobressalentes disponíveis para aplicações críticas.
Mais de 10 anos de experiência estão envolvidos neste flange de medição, milhares de flanges de medição estão em uso em todo o mundo e já provaram sua confiabilidade, resistência e precisão.
Ao preparar o certificado de calibração do mais alto nível, a HBM trabalha muito próxima, junto com o Instituto alemão de metrologia (PTB) em Brunswick. Este é o lugar da maior máquina de teste de torque padrão do mundo, com um torque nominal (rated) de 1.1 MN·m. A incerteza relativa W (k=2) é 0.08 % do valor medido a partir de 5 kN·m.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

T10FH
T10FH ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de T10FH

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


Key Features T10FH

  • Nominal (rated) torque: 100 kN·m, 130 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
  • Nominal (rated) rotational speed: from 2,000 to 3,000 rpm
  • Available in rotating and non-rotating versions
  • Without bearings or slip rings
  • Short design
  • Optional magnetic speed measuring system with 180 pulses per rotation
  • Optional PTB calibration certificate according DIN 51309; class 0.5