T12 - A nova dimensão em medição de torque
Você é um líder em tecnologia e exige de seus bancos de teste dinâmicos a maior precisão e confiabilidade. Aumente a sua vantagem competitiva: conte com o novo transdutor digital de torque T12 para maior precisão, segurança e flexibilidade.
- Alcance uma nova dimensão de precisão em suas medições.
- Reduza custos adicionais com componentes eletrônicos e software: T12 oferece-lhe o sistema de medição completo em um só trandutor
- Ganhe tempo com a conexão rápida do transdutor de torque T12 graças ao TEDS ou conexão direta por interfaces de Fieldbus (redes de comunicação de campo)
- Minimize os riscos com as múltiplas funções de monitorização do T12
Descrição do produto
Alta precisão, alta dinâmica, alta resolução: tudo isto só pode ser oferecido pelo T12
Os seus mais exigentes testes necessitam de resultados de medição precisos. Com o T12 surge finalmente um transdutor de torque que oferece uma ótima precisão dentro de uma margem grande de frequência de medição de 0 Hz até 6000 Hz, até o limite do fisicamente possível. Meça grandes e pequenas amplitudes de sinal sem perda de informação!
Integração simples em seu sistema: A alta tecnologia nos oferece confiabilidade e simplicidade!
Ganhe tempo e eficiência com a construção inteligente do T12. Mediante os modernos sistemas Fieldbus (CANopen, PROFIBUS DPV1) o transdutor digital de torque T12 pode ser conectado diretamente aos seus sistemas de automatização PLC (controle programável de memória). Compatibilidade completa com o seu equipamento existente: Com sua saída analógica e de frequência o transdutor digital de torque T12 é também apropriado para o uso com tecnologias convencionais. Não importa o caminho que você escolha: Com o T12 você está perfeitamente equipado para modernas tarefas de medição e obtêm desta forma uma segurança de inversão absoluta.
Your Benefits
- Maximum Accuracy
Venture into a new dimension of accuracy with your measurements. A single transducer for all measurement tasks – T12 provides you with a fascinating combination of accuracy and wide dynamic bandwidth. - Maximum Safety
Absolute reliability for your measurements. The smart self diagnosis and process monitoring functions of T12 provide full transparency about the quality of your measurements. Benefit from a new safety standard. - Maximum Flexibility
The innovative design of the T12 transducer ensures quick, easy, and flexible integration into your systems – conventionally through analog interfaces (frequency, voltage) or through up-to-date fieldbus systems. - Maximum Ease of Use
Quick and easy to set up. Save time when mounting and configuring the amplifier, thanks to the modular design, plug and measure, and direct control through the included T12 Assistant software. - Maximum Efficiency
T12 bundles transducer, electronics, and software in one system. That spares you the cost of additional components. In daily use, too, T12 ensures low operating costs: Thanks to its non-contacting design, T12 is absolutely maintenance and wear free.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| T12 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Operating Manual (CANbus / Profibus) | |||||||||
| Quick Start Guide (T12 Assistant Control Software) | |||||||||
| Information M12 Connector | |||||||||
| CE-Certificate 247 | |||||||||
| PT |
Relatórios de aplicação
Tecnologia HBM em banco de ensaio: Medição dinâmica de torque em turbinas de água
Como pode o torque ser medido de maneira mais confiável e eficiente? Um famoso fabricante de bancos de ensaio para turbinas de água aposta em um novo conceito: ao invés de usar um transdutor de força para medir indiretamente o...
Software / Firmware Downloads
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.