T20WN - Eixo de medição de torque
O flange de torque T20WN é especificamente projetado para medição estática e dinâmica de torque, velocidade de rotação e anglo de rotação e, laboratório, setor de teste e inspeção, bem como em controle de produção e garantia da qualidade.
Descrição do produto
O sistema de suporte integrado facilita muito a sua utilização. A eletrônica incorporada com um sinal de saída de ±10 V reduz o custo da cadeia de medição.
A caixa de bornes VK20A disponível como acessório torna a conexão mais fácil, aumenta o segurança na operação e integra o eixo de medição na completa cadeia de medição HBM. Acoplamentos apropriados do fole estão também disponíveis como acessórios.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features T20WN
- Nominal (rated) torques of 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 10,000 rpm (with the angle of rotation measuring system, 3,000 rpm)
- Contactless measurement signal transmission
- Taking measurements on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Integrated measuring system for speed and angle of rotation
- Torque output signal: +/- 10 V
- Accessories: couplings, VK 20 junction boxes