T22 Torque Transducer

T22 - Confiável. Compacto. Robusto. O transdutor de baixo custo para aplicações de torque simples

Uma alta precisão é um fator essencial para as suas aplicações de torque? Não há outra resposta que não seja “sim”, não é mesmo? Neste caso, o transdutor de torque T22 é a escolha perfeita: Confiável. Compacto. Robusto. Graças à sua excelente relação custo x benefício, o transdutor de torque T22 é a solução ideal para projetos de teste e medição de baixo custo.

Instalar e usar o T22, integrando-o às suas tarefas de teste e medição é algo rápido e fácil:

  • Eletrônica incluída – O transdutor já vem com uma eletrônica integrada. Isso proporciona uma economia de tempo e de custos – nenhum amplificador externo adicional é necessário para ampliar sua cadeia de medição
  • Instalação rápida – Usando os acoplamentos adequados disponíveis para todos os tamanhos T22
  • Design compacto – Perfeito para o uso em bancos de ensaio com pouco espaço.

Descrição do produto

O T22 adquire torque sobre a base de strain gages. A transmissão de energia e sinal de medição ocorre sem contato. A classe de precisão é 0,5 (de acordo com a exigente Definição-HBM). O T22 está disponível com torques nominais de 5 N∙m até 1 kN∙m.
Estas características fazem do T22 a perfeita escolha para, sobretudo, medições de torque dinâmicas e estáticas – tanto em peças rotatórias como em não-rotatórias. Típicos campos de aplicação incluem laboratório, teste e medição, e treinamento.
Controle de produção e de processo é outro campo de aplicação do T22 – o transdutor possibilita conexão direta à PLC. Uma fonte de alimentação de 11.5 V até 30 V e duas saídas analógicas de ± 5 V e 10 ±8 oferecem a base para a conexão à PLC.
A caixa de bornes VK20A disponível como acessório torna a conexão mais fácil, aumenta o segurança na operação e integra o eixo de medição na completa cadeia de medição HBM. Acoplamentos apropriados do fole estão também disponíveis como acessórios.

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

T22

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log In
Data Sheet - VK20A Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Mounting instructions Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Mounting instructions - VK20A Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de T22

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


Key Features T22

  • Nominal (rated) torques 5 N·m, 10 N·m, 20 N·m, 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m, 500 N·m and 1 kN·m
  • Nominal (rated) rotational speeds of 9,000 rpm to 16,000 rpm
  • Accuracy class: 0.5
  • Contactless transmission of measurement signals
  • Measurement on rotating or stationary parts
  • Cylindrical shaft ends for non−play friction joints
  • ±5 V and 10±8 mA torque output signal