T4A - Eixo de medição de torque
Os transdutores de torque T4A and T4WA-S3 foram especificamente projetados para medição estática e dinâmica de torque, velocidade de rotação e anglo de rotação em controle de produção e manutenção da qualidade.
Descrição do produto
A principal aplicação destes transdutores aqui é a rastreabilidade em padrões nacionais para a grandeza medida de torque.
Ambos os transdutores podem ser usados em conjunto com chaves de fenda de mão e chaves de fenda com motor, mas não com chaves de fenda de impacto. Para receber as ferramentas anteriormente citadas, o eixo de medição possui um square interno segundo o DIN 3121 no final da guia e um square externo também segundo o DIN 3121 no final da saída. A transferência slip-ring permite que todos os amplificadores de padrão industrial para strain gages a ponte completa sejam usados.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| T4A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 136 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features T4A
- Nominal (rated) torques of 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m and 1 kN•m
- Max. permissible rotation speed 4 000 rpm
- Torque measurement in any direction
- T4WA-S3: Also has an angle of rotation / speed of rotation measuring system
- Square connections make mounting easy
- Compact and easy to handle