TB2 - Transdutor de torque de referência
O transdutor de torque de referência TB2 foi desenvolvido como um transdutor de referência e de transferência para uso em calibrações on-site, por exemplo, para calibrar transdutores de torque rotatórios sem a necessidade de removê-los do banco de ensaio. Estão disponíveis os campos nominais de medição de 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm e 10 kNm.
Descrição do produto
Disponível em breve: TB2 com campos de medição de 100 Nm e 200 Nm (o documento com as especificações técnicas será atualizado).
O transdutor de referência TB2 possui uma altíssima precisão. Em conjunto com um certificado de calibração DKD, ele chega à classe 0.05 conforme o DIN 51309 ou EA 10-14. O padrão para esta classe requer um alcance de 40% a 100% do torque nominal para os valores do campo de medição. O TB2 vai além até mesmo dos requisitos do padrão e alcança 10 a 100% do torque nominal.
Extremamente preciso, ele se destaca também pela sua extrema baixa sensibilidade à influências parasíticas, como os momentos de flexão e as forças transversais. Graças à geometria fechada do seu corpo de medição, ele é muito resistente à influências ambientais, como, por exemplo, flutuações na temperatura. A geometria patenteada e compacta do seu corpo de medição é a mesma do flange de torque T10FS para medição rotatória de torque.
Embora originalmente desenvolvido para uso sob condições industriais, a sua precisão top-class também o possibilita ser usado perfeitamente como um transdutor de transferência para calibração de torque sob condições laboratoriais.
O TB2 pode também ser usado para fazer outras medições não-rotatórias. Para o seu uso sob condições ambientais extremamente difíceis, é aconselhado o uso da versão herméticamente selada, que oferece o grau de proteção IP67.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| TB2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 195 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Características-chave
- Torques nominais de 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5kNm e 10 kNm
- Classe de precisão 0.03
- High permississible vibration bandwith
- Classe 0.05 conforme o DIN 51309 ou EA-10/14 (em conjunção com o certificado de calibração do DKD)
- Opção: Grau de proteção IP67 segundo o EN 60529