TN - Transdutor de referência de torque
O transdutor de transferência de torque TN é um transdutor de torque não-rotatório projetado especificamente para uso como padrão de transferência ou como transdutor-referência em laboratórios de calibração e atende os mais estritos requerimentos de precisão e estabilidade.
Descrição do produto
Ele é parte do equipamento usado nos institutos metrológicos nacionais, bem como nos laboratórios de calibração industrial de alto nível, em primeiro lugar como um padrão de transferência para comparação e para rastreabilidade em sistemas de calibração de torque baseados em braço de alavanca e massa e em segundo lugar, em uma montagem fixa como um transdutor referência em laboratórios de calibração que usam o princípio de referência. Caso o transdutor seja pedido com um certificado de calibração DKD, a classe 0.05 segundo o DIN 51309 é assegurada. Na versão padrão de transferência TOP, ele cumpre até mesmo com requerimentos que excedem a sua classe.
Para permitir a conformidade com excelentes condições de calibração, existe uma opção disponível para equipar o TN com dispositivos de medição do momento de flexão e temperatura. Ele pode também ser equipado com uma segunda ponte de medição para torque, para assegurar uma estabilidade adicional.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| TN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 121 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
- Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
- Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
- Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
- Option: second measuring bridge for torque
- Option: measuring point for bending moments
- Option: integrated temperature measurement