TN Torque Transfer Transducer

TN - Transdutor de referência de torque

O transdutor de transferência de torque TN é um transdutor de torque não-rotatório projetado especificamente para uso como padrão de transferência ou como transdutor-referência em laboratórios de calibração e atende os mais estritos requerimentos de precisão e estabilidade.

Descrição do produto

Ele é parte do equipamento usado nos institutos metrológicos nacionais, bem como nos laboratórios de calibração industrial de alto nível, em primeiro lugar como um padrão de transferência para comparação e para rastreabilidade em sistemas de calibração de torque baseados em braço de alavanca e massa e em segundo lugar, em uma montagem fixa como um transdutor referência em laboratórios de calibração que usam o princípio de referência. Caso o transdutor seja pedido com um certificado de calibração DKD, a classe 0.05 segundo o DIN 51309 é assegurada. Na versão padrão de transferência TOP, ele cumpre até mesmo com requerimentos que excedem a sua classe.

Para permitir a conformidade com excelentes condições de calibração, existe uma opção disponível para equipar o TN com dispositivos de medição do momento de flexão e temperatura. Ele pode também ser equipado com uma segunda ponte de medição para torque, para assegurar uma estabilidade adicional.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
TNENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log in
CE-Certificate 121Please log inPlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
  • Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
  • Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
  • Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
  • Option: second measuring bridge for torque
  • Option: measuring point for bending moments
  • Option: integrated temperature measurement