TTS - Chave dinamométrica de transferência
A chave dinamométrica de tranferência TTS é usada para checar e calibrar equipamentos de calibração de chaves dinamométricas. Ela é precisamente coordenada aos requerimentos destas calibrações, como àquelas prescritas na normativa DKD-R 3-8. Por causa do tipo particular de geração de torque produzido por uma chave dinamométrica, a extrema resistência da TTS aos momentos de flexão é um critério crucial.
Descrição do produto
Para a documentação das altas exigências nas quais a TTS tem que se provar como padrão de transferência é utilizada a calibração DKD conforme a normativa DKD-R 3-7. O certificado de calibração está incluído entre os componentes fornecidos como standard.
Estão também entre os componentes fornecidos um case e um adaptador "external square" em tamanho padrão. Adaptadores "square" em outros tamanhos podem também ser pedidos, como acessórios.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| TTS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 228 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m and 3 kN∙m
- Transfer transducers for calibrating torque wrench calibration equipment
- Class 0.2 per DKD-R-3-7
- Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments